![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920422_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920422_PF_1520x1160.jpg)
HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M20x1,5 NW17 schwarz
Art.-Nr. 920434
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M20x1,5 NW17 schwarz
- Art.-Nr.
- 920434
- Artikelbezeichnung
- HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M20x1,5 NW17 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Größe
- M20x1,5
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 17
- Gewindelänge mm
- 10,5
- VPE/St.
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892386466
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M20x1,5 NW17 schwarz
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M20x1,5 NW17 schwarz
Downloads HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° IP69 M20x1,5 NW17 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUcond PA6-S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920154_PF_1520x1160.jpg)
![HELUcond PA6-L](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M99610_PF_1520x1160.jpg)