![HSSV IP68 elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920422_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV IP68 elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920422_PF_1520x1160.jpg)
HSSV IP68 elbow 90°
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HSSV IP68 elbow 90°
Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C |
Schutzart | IP 65 |
Details HSSV IP68 elbow 90°
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Innendichtung aus TPE.
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung. <br />Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Artikel HSSV IP68 elbow 90°
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Größe | Farbe | Gewindelänge mm |
---|
Downloads HSSV IP68 elbow 90°
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte