![HSB-Boxes](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91321_PF_1520x1160.jpg)
![HSB-Boxes](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91321_PF_1520x1160.jpg)
Polyoelfin-Schrumpfschlauch HSB 750 schwarz
Art.-Nr. 91329
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch HSB 750 schwarz
- Art.-Nr.
- 91329
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch HSB 750 schwarz
- Typ
- HSB 750
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 9,5
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 19,1
- Wandstärke mm
- 0,7
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892394805
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch HSB 750 schwarz
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch HSB 750 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
Eigenschaften
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- bleifrei
Hinweise
-
- Lieferaufmachung: HSB-Karton
- Andere Farben auf Anfrage.
- Halogenfrei (nur transparent)
Verwendung
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten