HSB-Boxes
Artikel HSB-Boxes
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Typ | Farbe | Innen-Ø nach Schrumpfung mm | Innen-Ø vor Schrumpfung mm |
|---|
Technische Daten
| Polyolefin-Schrumpfschlauch 2:1 | |
| Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
Eigenschaften
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- bleifrei
Hinweise
-
- Lieferaufmachung: HSB-Karton
- Andere Farben auf Anfrage.
- Halogenfrei (nur transparent)
Verwendung
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten