![HELUTOP® HT-AIR-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906990_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-AIR-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906990_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-AIR-PA M16 x 1,5 grau
Art.-Nr. 906991
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-AIR-PA M16 x 1,5 grau
- Art.-Nr.
- 906991
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-AIR-PA M16 x 1,5 grau
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M16 x 1,5
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 4,0 - 7,0
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 19
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375200
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HELUTOP® HT-AIR-PA M16 x 1,5 grau
PA-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C |
Schutzart | IP 66 / IP 67 |
Details HELUTOP® HT-AIR-PA M16 x 1,5 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- Flachdichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- Belüftungselement: Polytetrafluorethylen (PTFE)
-
- mit integriertem Druckausgleichs- und Belüftungssystem
Eigenschaften
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
-
- Membran ermöglicht Luftaustritt aus dem Gehäuse schon bei geringen Druckunterschieden; Reduktion von Kondenswasser
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444, EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• hoch abgedichtete Gehäuse<br />• Umgebungen mit Temperaturschwankungen<br />• zur Verhinderung von Kondenswasserbildung
Downloads HELUTOP® HT-AIR-PA M16 x 1,5 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![KMK-PA-OB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94630_PF_1520x1160.jpg)
![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
![AGDR-PE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90890_TZ_1520x1160.jpg)