HELUTOP® HT-AIR-PA
Ab 258,40 € / 100 Stück Basispreis, zzgl.: Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen. Artikel kaufen
  • Artikel
  • Technische Daten
  • Details
  • Downloads
  • Zubehör
Technische Daten
PA-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart IP 66 / IP 67
Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • Flachdichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • Belüftungselement: Polytetrafluorethylen (PTFE)
      • mit integriertem Druckausgleichs- und Belüftungssystem

Eigenschaften

      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
      • Membran ermöglicht Luftaustritt aus dem Gehäuse schon bei geringen Druckunterschieden; Reduktion von Kondenswasser
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444, EN 60423 (metrisches Gewinde)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • hoch abgedichtete Gehäuse
      • Umgebungen mit Temperaturschwankungen
      • zur Verhinderung von Kondenswasserbildung
Artikel
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Größe Farbe Kabel-Ø von / bis mm
Downloads
Zubehör

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible