HELUTOOL HKS 52 S Kabelschneider
Art.-Nr. 907605
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOOL HKS 52 S Kabelschneider
- Art.-Nr.
- 907605
- Typ
- HELUTOOL HKS 52 S Kabelschneider
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892428876
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HKS 52 S Kabelschneider
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HKS 52 S Kabelschneider
Aufbau
- Sehr kräftiger, leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern.
- Bis max. 4x120 mm² bzw. 1x300 mm², feinverseilte Leiter bis 52 mm Außendurchmesser
- Doppelt, nadelgelagert und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
- Länge 325 mm
- Gewicht 1200 g
Hinweise
- Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldrähten, Kabeln mit Stahleinlage und Massivleitern.