HELUSOUND® 600 FRNC
- Lautsprecherkabel
- rund
- halogenfrei
- flammwidrig
- geringe Rauchentwicklung
| Lautsprecherkabel | |
| Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
| Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- Aderkennzeichnung: farbig
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig, geringe Rauchentwicklung
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Die HELUSOUND® 600 FRNC ist die sichere Lösung für höhere Anforderungen an die Sicherheit im Brandfall. Wenn Halogenfreiheit gefordert ist, kommt diese Leitung zum Einsatz. Zu den klassischen Anwendungsbereichen gehören: Installationen in öffentlichen Gebäuden, Theater, Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen. Durch die Verwendung von flammwidrigem, halogenfreiem Ader- und Mantelmaterial wird eine geringe Rauchentwicklung erreicht, und es gibt keine Korrosionsschäden durch freiwerdende Gase und Dämpfe und keine Brandfortleitung bei lokaler Flammeinwirkung.
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
AWG (ca.) | Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl per km | Gewicht kg/km (ca.) |
|---|