HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE
- einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
- FRNC-Außenmantel
- Marine und Offshore
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guideline, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CM, UL-Std. 13 (PLTC) | |
Temperaturbereich | bewegt 0°C bis +50°C fest verlegt -25°C bis +75°C UL (CM) bis +75°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 60,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 120,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 0,5 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 52 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 66% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 0,45 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø fest verlegt 3x Außen-Ø |
Details HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
-
- Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig, geringe Rauchentwicklung
-
- für Marine- und Offshore-Anwendungen geeignet
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- DNV
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPFLEX ist für das spezielle Einsatzgebiet Schiffsbau/Offshore geeignet.
Artikel HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPLINE
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Leiter-Ø ca. mm | Ader-Ø ca. mm | Außen-Ø mm (ca.) |
---|