HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN
- Kat. 7
- einsetzbar bis 10 Gigabit
- CC-Link IE Field-zertifiziert
- 600V UL-Zulassung
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 7 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 20940 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +80°C UL (CMX) bis +75°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 750 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 87,6 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 175,2 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 45 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 77% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 600 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Brandlast | ca. 0,80 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø fest verlegt 8x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß / blau
- Nr. 2: weiß / orange
- Nr. 3: weiß / grün
- Nr. 4: weiß / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen um zentrales Sternkreuz verseilt
-
- 1. Abschirmung: metallisiertes Leitvlies
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
-
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- schleppkettenfähig
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- CC-Link IE
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- UL Voltage Rating: 600 V
Verwendung
-
- HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN ist für die wiederkehrende Beanspruchung an bewegten Maschinenteilen für die Verlegung in der Kette ausgelegt und bringt erstklassige Übertragungseigenschaften unter schwierigsten Bedingungen.
Artikel HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Leiter-Ø ca. mm | Ader-Ø ca. mm | Außen-Ø mm (ca.) |
---|