HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Kat. 7A
  • erweiterte Performance bis 1200 MHz
  • einsetzbar bis 10 Gigabit
  • robuste Konstruktion
Ab 333,87 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 7A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-9-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 20549
Temperaturbereich fest verlegt -40°C bis +80°C
bei Verlegung -5°C bis +50°C
UL (AWM) bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 74,5 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 149,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 43 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 77%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bei 101 bis 1200 MHz, 100 Ohm ± 25 Ohm
Brandlast ca. 0,76 MJ/m
Mindestbiegeradius bei Verlegung 10x Außen-Ø
fest verlegt 7x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank, AWG-Maße
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
      • Nr. 1: weiß / blau
      • Nr. 2: weiß / orange
      • Nr. 3: weiß / grün
      • Nr. 4: weiß / braun
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
      • Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: grün (RAL 6018)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
      • abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
      • halogenfrei
      • flammwidrig

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • UL Voltage Rating: 300 V

Verwendung

      • HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC wird in rauer industrieller Umgebung verwendet. Mechanisch kennzeichnet dieses Produkt eine exzellente Beständigkeit gegen mineralische Öle, Fette und Kühlschmiermittel aus und ist zudem gut mikroben- und hydrolysebeständig. Elektrisch zeichnet sich diese Leitung durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus.

Artikel HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
ca. Nennquerschnitt mm² Leiter-Ø ca. mm Ader-Ø ca. mm Außen-Ø mm (ca.)

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible