HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX
  • halogenfrei
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 100 Mbit
  • FRNC-Außenmantel
Ab 208,30 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +70°C
fest verlegt -30°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 140,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 280,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 47 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 70%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 0,44 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
fest verlegt 8x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, AWG-Maße
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
      • Nr. 1: weiß-orange / orange
      • Nr. 2: weiß-grün / grün
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
      • Folienbewicklung
      • Paare mit optimalen Schlaglängen verseilt
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
      • Mantelfarbe: blau
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • flammwidrig, geringe Rauchentwicklung

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX ist für den flexiblen Einsatz an bewegten Maschinenteilen ausgelegt. Durch den FRNC-Mantel ist diese auch halogenfrei und flammwidrig.

Artikel HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
ca. Nennquerschnitt mm² Leiter-Ø ca. mm Ader-Ø ca. mm Außen-Ø mm (ca.)

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible