HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX schwarz 2 x 2 x AWG 22 /7 Art.-Nr. 802293
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 100 Mbit
  • erweiterter Temperaturbereich durch vernetzte Werkstoffe
  • kompakte Sternvierer-Konstruktion
1.040,67 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
802293
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX schwarz 2 x 2 x AWG 22 /7
ca. Nennquerschnitt mm²
0,35
Leiter-Ø ca. mm
0,75
Ader-Ø ca. mm
1,55
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
Cu-Zahl per km
34,0
Gewicht kg/km (ca.)
64,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314476
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21281
Temperaturbereich bewegt -20°C bis +60°C
fest verlegt -40°C bis +105°C
UL (AWM) bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 60,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 120,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 0,5 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 57 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 69%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 0,89 MJ/m
Mindestbiegeradius nicht bewegt 8x Außen-Ø
fest verlegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
      • Aderisolation: VPE
      • Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
      • Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
      • Folienbewicklung
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: vernetztes, halogenfreies, flammwidriges Compound (X-FRNC)
      • Mantelfarbe: schwarz
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Mikroben, Kühlmittel, Säuren, Laugen
      • abriebfest, kerbfest, adhäsionsarm
      • zur Verwendung im Freien
      • halogenfrei
      • flammwidrig, geringe Rauchentwicklung

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • Temperaturbereich bis +105°C, bei einer Einsatzdauer von max. 5000h
      • UL Voltage Rating: 300 V

Verwendung

      • HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX ist speziell für erhöhte Temperaturanforderungen, wie sie z. B. in Windkraftanlagen auftreten, konzipiert worden. Durch Strahlenvernetzung ist neben der erhöhten Temperaturbeständigkeit zusätzlich eine gute Ölbeständigkeit vorhanden.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible