HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX
- einsetzbar bis 100 Mbit
- erweiterter Temperaturbereich durch vernetzte Werkstoffe
- kompakte Sternvierer-Konstruktion
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21281 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +60°C fest verlegt -40°C bis +105°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 60,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 120,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 0,5 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 57 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 69% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 0,89 MJ/m |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 8x Außen-Ø fest verlegt 4x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
-
- Aderisolation: VPE
-
- Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
-
- Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: vernetztes, halogenfreies, flammwidriges Compound (X-FRNC)
-
- Mantelfarbe: schwarz
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Mikroben, Kühlmittel, Säuren, Laugen
-
- abriebfest, kerbfest, adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig, geringe Rauchentwicklung
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Temperaturbereich bis +105°C, bei einer Einsatzdauer von max. 5000h
-
- UL Voltage Rating: 300 V
Verwendung
-
- HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX ist speziell für erhöhte Temperaturanforderungen, wie sie z. B. in Windkraftanlagen auftreten, konzipiert worden. Durch Strahlenvernetzung ist neben der erhöhten Temperaturbeständigkeit zusätzlich eine gute Ölbeständigkeit vorhanden.
Artikel HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Leiter-Ø ca. mm | Ader-Ø ca. mm | Außen-Ø mm (ca.) |
---|