HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN
- elektrische Eigenschaften in Anlehnung an AS-Interface Specification
- schleppkettenfähig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN
Busleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, in Anlehnung an AS-Interface Specification | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 13,3 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 26,6 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Brandlast | ca. 1,45 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung: weiße Adern mit fortlaufenden, schwarzen Ziffern
-
- 4 Adern mit optimalen Schlaglängen zum Sternvierer verseilt
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl
-
- schleppkettenfähig
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- A-BUS-Rundleitung zur einfachen und schnellen Verlegung in Schleppketten ohne Trennstege, wie sie bei Profilleitungen zwingend erforderlich sind. Die Rundleitung erfüllt die elektrischen Anforderungen der Profilleitung.
Artikel HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
AWG (ca.) | Leiter-Ø ca. mm | Ader-Ø ca. mm | Außen-Ø mm (ca.) |
---|