HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D
- PUR-Roboterleitung
- EMV-Vorzugstype
- Temperaturbereich bis 90°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D
PUR-Roboterleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Betriebsspitzenspannung | 350 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 100 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz, ca. 120 pF/m |
Induktivität | ca. 0,69 mH/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig
-
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca.18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca.19 x 0,13 mm
- 0,34 mm²: ca.19 x 0,15 mm
-
- Aderisolation: PP
-
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Verseilung:
- 10 adrig: Adern mit optimal abgestimmter Schlaglänge in einer Lage verseilt
- 12 - 25 adrig: Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
-
- Je nach Abmessung: Kernfüller oder Bündel mit PTFE-Bewicklung
-
- PTFE- und Vliesbewicklung
-
- Abschirmung: Umlegung aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 90%
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- glatte, hochwertige Aderisolation unterstützt Gleitbewegung und gewährleistet in Verbindung mit speziellem Verseilschlag lange Lebensdauer bei kombinierter Biege- und Torsionsbeanspruchung
-
- zur Verwendung im Freien
-
- torsionsfähig
-
- Torsionsparameter
- Torsionsbeanspruchung bis +/- 180 °/m: 5 Mio. Zyklen (min.)
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Diese Roboterleitung ist speziell für Torsions- und Biegebeanspruchungen in Industrierobotern und Handlingsgeräten ausgelegt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des D-Schirmes.
Artikel HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
AWG (ca.) | Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl per km | Gewicht kg/km (ca.) |
---|