HELUCOM® AT-V(ZN)HH
Basispreis, zzgl.: Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUCOM® AT-V(ZN)HH
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -20°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® AT-V(ZN)HH
Aufbau
-
- Ader-Art: Vollader
-
- GFK Stützelement
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Außenmantelmaterial: FRNC
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- ölbeständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
-
- Rauchdichte nach IEC 61034
Verwendung
-
- Diese HELUCOM® HCS-Faserleitung eignet sich für die ortsfeste aber auch leicht bewegte Verlegung. Sie ist sowohl für den normalen als auch bedingt für den Einsatz in Industrieumgebungen geeignet. Durch den Volladeraufbau ist eine direkte Steckerkonfektionierung, auch vor Ort, kein Problem. Mit einer HCS - Faser können Sie Übertragungslängen bis zu 300m realisieren.
Artikel HELUCOM® AT-V(ZN)HH
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Faserzahl | Fasertyp | Faserkategorie | Faserzahl je Ader |
---|