H05VV-F/SJT
- Multi-Norm-Anschlussleitung
- 300 V
Artikel H05VV-F/SJT
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Mantelfarbe | ca. Nennquerschnitt mm² | Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl per km |
|---|
Technische Daten
| PVC-Anschlussleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49 | |
| Temperaturbereich | HAR bewegt -5°C bis +70°C HAR nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA (SJT) bewegt -5°C bis +60°C UL/CSA (SJT) nicht bewegt -40°C bis +60°C |
| Nennspannung | AC U0/U 300/500 V UL/CSA AC 300 V |
| Prüfspannung | 2500 V |
| Prüfspannung (Spark Test) | 6000 V |
| Durchschlagspannung | 5000 V |
| Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig, AWG-Maße
-
- Aderisolation: Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308, farbig
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Diese nach HAR, UL und CSA genormte, flexible PVC-Leitung kann insbesondere in zum Export bestimmten Geräten zum Einsatz kommen. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung zur Verwendung in Haushalten und Büroräumen, inklusive Feuchträumen; darunter Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Staubsauger und Waschmaschinen.