Geflechtschlauch Stahl 16-27mm Art.-Nr. 97202
  • UKCA-Zertifizierung
502,47 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97202
Artikelbezeichnung
Geflechtschlauch Stahl 16-27mm
Innen-Ø max. mm
27,0
Innen-Ø min. mm
16,0
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892391804
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Abschirmgeflechtschlauch und Entstörgeflechtschlauch
Temperaturbereich -50°C bis +250°C

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinnt

Hinweise

      • Auch in 10m Längen lieferbar.

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• zur Bündelung<br />• zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible