GFS-S
Artikel GFS-S
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Innen-Ø max. mm | Innen-Ø min. mm | Meter pro Verpackungseinheit | individuelle Zuschnitte möglich |
|---|
Technische Daten
| Abschirmgeflechtschlauch und Entstörgeflechtschlauch | |
| Temperaturbereich | -50°C bis +250°C |
Details
Aufbau
-
- Material: Stahl verzinnt
Hinweise
-
- Auch in 10m Längen lieferbar.
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Bündelung
-
- zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen