COS
| Wellschlauch-Halter | |
| Temperaturbereich | -30°C bis +105°C |
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Schlauchhalter für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO.
- Schnelle Befestigung mit integrierter Rippe, die den Schutzschlauch auch in axialer Richtung fixiert
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Farbe | Höhe mm | Passend zu Nennweite | Breite mm |
|---|
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte