Circular connectors MS
Artikel Circular connectors MS
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | Gewindeart | Größe | Länge mm |
|---|
Technische Daten
| Rundsteckverbinder M12 | |
| Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
| Schutzart | IP 67 |
Details
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
-
- Werkstoff der Kontaktbeschichtung: gold
-
- Bauform: gerade
-
- Codierung: A
-
- Befestigungsart: schrauben
Eigenschaften
-
- kompaktes Design mit hoher Anschlussdichte
-
- Schraubverrieglung für eine einfache und schnelle Installation
-
- schneller und zuverlässiger Anschluss im Feld
Hinweise
-
- Legende:
- L - Länge
- D - Außendurchmesser
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Industrieautomation
-
- Automatisierungstechnik
-
- Bildverarbeitungssystem
-
- Sensorik
-
- AGV (selbstständig fahrende Transportsysteme)