2422 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
RADOX® TENUIS-TW 600V M bílá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 34560 Kopírovat
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S černá 5 x 2,5 mm² Obj. č. 34585 Kopírovat
RADOX® TENUIS-TW 600V MM černá 2 x 1 mm² Obj. č. 34562 Kopírovat
RADOX® TENUIS-TW 600V MM černá 4 x 1 mm² Obj. č. 34565 Kopírovat
RADOX® TENUIS-TW 600V MM černá 4 x 1,5 mm² Obj. č. 35210 Kopírovat
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B černá 24 AWG Obj. č. 11005417 Kopírovat
Vehicle Cable FLRY Type A bílá 1 x 0,35 mm² Obj. č. 28485 Kopírovat
Vehicle Cable FLRY Type B oranžová 1 x 0,75 mm² Obj. č. 28509 Kopírovat
Vehicle Cable FLY hnědá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 40243 Kopírovat
Vehicle Cable FLY černá 1 x 1 mm² Obj. č. 29802 Kopírovat
Vehicle Cable FLY červená 1 x 16 mm² Obj. č. 40290 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 10 mm² Obj. č. 34757 Kopírovat
RADOX® 125 modrá 1,5 mm² Obj. č. 11005769 Kopírovat
RADOX® 125 červená 0,75 mm² Obj. č. 11005739 Kopírovat
RADOX® 125 žlutá 0,75 mm² Obj. č. 11005740 Kopírovat
RADOX® 155 zelená 0,25 mm² Obj. č. 11005567 Kopírovat
RADOX® 155 černá 0,75 mm² Obj. č. 11005514 Kopírovat
RADOX® 155 červená 0,75 mm² Obj. č. 11005512 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core černá 1 x 16 mm² Obj. č. 35258 Kopírovat
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M černá 1 x 10 mm² Obj. č. 35216 Kopírovat
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M černá 1 x 4 mm² Obj. č. 11006705 Kopírovat
RADOX® EN 50264-3-1 600V M černá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 34600 Kopírovat
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S černá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 34846 Kopírovat
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S černá 3 x 0,5 mm² Obj. č. 34632 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible