2470 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 35 mm² Obj. č. 34466 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 34460 Kopírovat
Vehicle Cable FLRY Type B bílá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 28507 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 16 mm² Obj. č. 34464 Kopírovat
RADOX® 3 GKW 600V šedá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 34402 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 6 mm² Obj. č. 34462 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 34459 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 10 mm² Obj. č. 34463 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 50 mm² Obj. č. 34467 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 25 mm² Obj. č. 34465 Kopírovat
RADOX® 3 GKW 600V šedá 1 x 1 mm² Obj. č. 34401 Kopírovat
Vehicle Cable FLRY Type B hnědá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 28510 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 95 mm² Obj. č. 34759 Kopírovat
Vehicle Cable FLRY Type B červená 1 x 0,75 mm² Obj. č. 28513 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 4 mm² Obj. č. 34461 Kopírovat
Vehicle Cable FLRY Type B černá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 28506 Kopírovat
Vehicle Cable FLRY Type B modrá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 28508 Kopírovat
RADOX® 3 GKW 600V šedá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 34400 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 16 mm² Obj. č. 34756 Kopírovat
Vehicle Cable FLRY Type A červená 1 x 0,5 mm² Obj. č. 28502 Kopírovat
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M černá 1 x 95 mm² Obj. č. 34469 Kopírovat
RADOX® 3 GKW 600V šedá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 34403 Kopírovat
Vehicle Cable FLRY Type A černá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 28495 Kopírovat
Highly flexible copper ropes KLH tinned 50 mm² Obj. č. 34763 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible