231 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp solid/litz Obj. č. 802406 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface Diagnostics mode solid/litz Obj. č. 803194 Kopírovat
Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Obj. č. 805783 Kopírovat
RJ45 Panel šedá Obj. č. 802376 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Diagnostics mode solid/litz Obj. č. 803195 Kopírovat
RJ45 Outlet support for module max. 2 modules Obj. č. 802378 Kopírovat
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø0,75-2,0 mm AWG 20-24 Obj. č. 806205 Kopírovat
RJ45 plug 8 pole CAT.6 TM21 černá Obj. č. 801772 Kopírovat
MC4 samčí konektor (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 ks. Obj. č. 905206 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø6,1-6,9mm Obj. č. 800986 Kopírovat
MC4 samičí konektor (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 ks. Obj. č. 905207 Kopírovat
PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26 Obj. č. 805967 Kopírovat
RJ45 AP-frame Obj. č. 82852 Kopírovat
MC4 Evo 2 samčí konektor (CD 6.4 - 8.4) (10.00) 1000 ks. Obj. č. 11019212 Kopírovat
MC4 Evo 2 samičí konektor (CD 6.4 - 8.4) (10.00) 1000 ks. Obj. č. 11019211 Kopírovat
Splice-Box 19" complete telescope 12 LCdx Single-Mode E9/125 Obj. č. 803156 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ4545° angle Ø4,5-8,0mm Obj. č. 805782 Kopírovat
RJ45 DIN rail module max. 1 modul Obj. č. 805403 Kopírovat
RJ45 DIN rail module max. 2 modules Obj. č. 805404 Kopírovat
RJ45 Outlet suspension ring Obj. č. 804763 Kopírovat
TIA-568B Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0- 1,6 mm AWG 22-26 Obj. č. 803894 Kopírovat
Copper Connector M12 straight Pins 8 Ø0,75-2,0 mm AWG 22-26 Obj. č. 806206 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Diagnostics mode solid/litz Obj. č. 803845 Kopírovat
Patch-Panel RJ45 24P CAT.6EA 500 Mhz Obj. č. 802024 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible