231 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Metall Ø6,3-6,7mm Obj. č. 805401 Kopírovat
MC4 samičí konektor (CD -5.5 - 9.0) (4.00 - 6.00) 1000 ks. Obj. č. 904964 Kopírovat
MC4 samčí konektor (CD -5.5 - 9.0) (4.00 - 6.00) 1000 ks. Obj. č. 904963 Kopírovat
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight metal Ø5,0-9,5mm Obj. č. 804544 Kopírovat
MC4 samčí konektor (CD -3.0 - 6.0) (4.00 - 6.00) 1000 ks. Obj. č. 905210 Kopírovat
MC4 samičí konektor (CD -3.0 - 6.0) (4.00 - 6.00) 1000 ks. Obj. č. 905211 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ45 90° angle Metall Ø6,3-6,7mm Obj. č. 805402 Kopírovat
RJ45 Jack/Keystone CAT.6A screened with dust protection metallic Obj. č. 802377 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D axial Screwing terminal Obj. č. 802405 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal Programming interface solid/litz Obj. č. 802404 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal solid/litz Obj. č. 802401 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface Diagnostics mode solid/litz Obj. č. 803844 Kopírovat
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Obj. č. 805966 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface solid/litz Obj. č. 802407 Kopírovat
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Obj. č. 802920 Kopírovat
MC4 Evo 2 samčí konektor (CD 4.7 - 6.4) (4.00 - 6.00) 1000 ks. Obj. č. 11018710 Kopírovat
MC4 samčí konektor (CD -5.5 - 9.0) (10.00) 1000 ks. Obj. č. 905863 Kopírovat
MC4 Evo 2 samičí konektor (CD 4.7 - 6.4) (4.00 - 6.00) 1000 ks. Obj. č. 11018706 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Obj. č. 803841 Kopírovat
MC4 samičí konektor (CD -5.5 - 9.0) (10.00) 1000 ks. Obj. č. 905864 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Obj. č. 805781 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal solid/litz Obj. č. 802403 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface solid/litz Obj. č. 802402 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D axial Crimp Obj. č. 803208 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible