2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
E-BUS / KNX FRNC STATIC fialová 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 80826 Kopírovat
NYM-J šedá 1 G 16 rm mm² Obj. č. 39054 Kopírovat
NYY-J černá 1 G 240 rm mm² Obj. č. 32013 Kopírovat
NYY-J černá 4 G 16 re mm² Obj. č. 32049 Kopírovat
NYCWY černá 4 x 150 sm / 70 mm² Obj. č. 32290 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 4 mm² Obj. č. 713546 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34130 Kopírovat
NHXMH-J šedá 3 G 2,5 re mm² Obj. č. 53351 Kopírovat
NYM-J šedá 5 G 16 rm mm² Obj. č. 39071 Kopírovat
HELUKAT® 100 CAT.5 F/UTP FRNC FLEX šedá 4 x 2 x AWG 26 /7 Obj. č. 81278 Kopírovat
NYY-J černá 3 G 6 re mm² Obj. č. 32026 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34082 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34020 Kopírovat
NYY-J černá 7 G 2,5 re mm² Obj. č. 32076 Kopírovat
MC4 samčí konektor (CD -3.0 - 6.0) (4.00 - 6.00) 1000 ks. Obj. č. 905210 Kopírovat
HELUKAT® 100 CAT.5 U/UTP PVC FLEX šedá 4 x 2 x AWG 26 /7 Obj. č. 80055 Kopírovat
MC4 samičí konektor (CD -3.0 - 6.0) (4.00 - 6.00) 1000 ks. Obj. č. 905211 Kopírovat
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32415 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34081 Kopírovat
NYM-J šedá 5 G 10 re mm² Obj. č. 39070 Kopírovat
NYM-J šedá 5 G 4 re mm² Obj. č. 39068 Kopírovat
HELUKAT® 300 CAT.6 U/FTP PVC FLEX šedá 4 x 2 x AWG 26 /7 Obj. č. 802174 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable červená 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33036 Kopírovat
NHXMH-J šedá 3 G 1,5 re mm² Obj. č. 53350 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible