kabely pro infrastrukturu a budovy

2269 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP FRNC STATIC žlutá 4 x 2 x AWG 22 /1 Obj. č. 802169 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 2,5 mm² Obj. č. 713543 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 6 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34019 Kopírovat
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32574 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32417 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34030 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34021 Kopírovat
NHXMH-J šedá 5 G 1,5 re mm² Obj. č. 53366 Kopírovat
HELUKAT® 155 CAT.5e F/UTP PVC STATIC žlutá 4 x 2 x AWG 24 /1 Obj. č. 80043 Kopírovat
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32420 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32406 Kopírovat
NYM-J šedá 4 G 1,5 re mm² Obj. č. 39058 Kopírovat
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32416 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32401 Kopírovat
NHXMH-J šedá 3 G 4 re mm² Obj. č. 53352 Kopírovat
NHXMH-J šedá 5 G 6 re mm² Obj. č. 53369 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 10 mm² Obj. č. 713572 Kopírovat
NYM-O šedá 1 x 6 re mm² Obj. č. 39003 Kopírovat
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32418 Kopírovat
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32424 Kopírovat
NYY-O černá 1 x 300 rm mm² Obj. č. 32102 Kopírovat
MC4 samčí konektor (CD -5.5 - 9.0) (10.00) 1000 ks. Obj. č. 905863 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 630 rm / 35 mm² Obj. č. 708487 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32403 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible