235 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průměr vodiče (mm)
Stínění
Vnější průměr
Barva vnějšího pláště
Jmenovité napětí
Teplota
Vlastnosti
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable červená 80 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33052 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 16 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33009 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 24 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33011 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 24 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33028 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 40 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33013 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 40 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33030 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 60 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33015 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 60 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33032 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 80 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33016 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 80 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33033 Kopírovat
J-YY Bd šedá 100 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33112 Kopírovat
J-YY Bd šedá 16 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33104 Kopírovat
J-YY Bd šedá 25 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33106 Kopírovat
J-YY Bd šedá 30 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33107 Kopírovat
J-YY Bd šedá 40 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33108 Kopírovat
J-YY Bd šedá 50 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33109 Kopírovat
J-YY Bd šedá 60 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33110 Kopírovat
J-YY Bd šedá 80 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33111 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranžová 16 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34152 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranžová 32 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34154 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranžová 40 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34155 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranžová 52 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34156 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranžová 8 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34150 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 16 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34085 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible