235 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průměr vodiče (mm)
Stínění
Vnější průměr
Barva vnějšího pláště
Jmenovité napětí
Teplota
Vlastnosti
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 32 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34087 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 40 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34088 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 52 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34089 Kopírovat
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 červená 12 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34160 Kopírovat
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 červená 16 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34161 Kopírovat
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 červená 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34162 Kopírovat
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 červená 32 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34163 Kopírovat
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 červená 40 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34164 Kopírovat
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 červená 52 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34165 Kopírovat
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 červená 32 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34097 Kopírovat
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 červená 40 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34098 Kopírovat
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 červená 52 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34099 Kopírovat
S-YY Lg šedá 10 x 1 x 0,6 mm Obj. č. 34302 Kopírovat
S-YY Lg šedá 30 x 1 x 0,5 mm Obj. č. 34300 Kopírovat
S-YY Lg šedá 30 x 1 x 0,6 mm Obj. č. 34304 Kopírovat
S-YY Lg šedá 32 x 1 x 1 mm Obj. č. 34309 Kopírovat
S-YY Lg šedá 60 x 1 x 0,6 mm Obj. č. 34305 Kopírovat
S-YY Lg šedá 60 x 1 x 1 mm Obj. č. 34311 Kopírovat
S-YY Lg šedá 80 x 1 x 0,6 mm Obj. č. 34306 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible