235 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průměr vodiče (mm)
Stínění
Vnější průměr
Barva vnějšího pláště
Jmenovité napětí
Teplota
Vlastnosti
A-2Y(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34103 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 2 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34007 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 12 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34084 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 50 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34137 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 30 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34135 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 2 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34100 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34010 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 100 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34026 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 4 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34008 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 30 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34022 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 50 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34014 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 20 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34011 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 6 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34009 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranžová 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34153 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 100 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34109 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 40 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34023 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34086 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 150 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34027 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 30 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34012 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 70 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34025 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd černá 100 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34139 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 100 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34016 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd černá 70 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34015 Kopírovat
J-H(St)H Bd šedá 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34061 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible