104 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průměr vodiče (mm)
Vnější průměr
Jmenovité napětí
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
J-2Y(St)Y St III Bd šedá 50 x 2 x 0,6 mm² Obj. č. 33208 Kopírovat
J-2Y(St)Y St III Bd šedá 8 x 2 x 0,6 mm² Obj. č. 33203 Kopírovat
J-H(St)H Bd šedá 50 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34057 Kopírovat
J-H(St)H Bd šedá 100 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34071 Kopírovat
J-2Y(St)H St III Bd šedá 100 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34177 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 100 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33034 Kopírovat
J-H(St)H Bd šedá 50 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34068 Kopírovat
J-2Y(St)H St III Bd šedá 10 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34170 Kopírovat
S-YY Lg šedá 20 x 1 x 0,6 mm Obj. č. 34303 Kopírovat
S-YY Lg šedá 20 x 1 x 1 mm Obj. č. 34307 Kopírovat
S-YY Lg šedá 24 x 1 x 1 mm Obj. č. 34308 Kopírovat
S-YY Lg šedá 40 x 1 x 1 mm Obj. č. 34310 Kopírovat
J-2Y(St)H St III Bd šedá 30 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34172 Kopírovat
J-2Y(St)H St III Bd šedá 4 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34167 Kopírovat
J-2Y(St)H St III Bd šedá 40 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34173 Kopírovat
J-2Y(St)H St III Bd šedá 50 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34174 Kopírovat
J-2Y(St)H St III Bd šedá 6 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34168 Kopírovat
J-2Y(St)H St III Bd šedá 60 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34175 Kopírovat
J-2Y(St)H St III Bd šedá 8 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34169 Kopírovat
J-2Y(St)H St III Bd šedá 80 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34176 Kopírovat
J-2Y(St)Y St III Bd šedá 100 x 2 x 0,6 mm² Obj. č. 33211 Kopírovat
J-2Y(St)Y St III Bd šedá 40 x 2 x 0,6 mm² Obj. č. 33207 Kopírovat
J-2Y(St)Y St III Bd šedá 60 x 2 x 0,6 mm² Obj. č. 33209 Kopírovat
J-2Y(St)Y St III Bd šedá 80 x 2 x 0,6 mm² Obj. č. 33210 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible