104 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průměr vodiče (mm)
Vnější průměr
Jmenovité napětí
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
J-Y(St)Y Lg šedá 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33018 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33020 Kopírovat
J-H(St)H Bd šedá 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34061 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 2 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33001 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 4 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33003 Kopírovat
J-H(St)H Bd šedá 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34062 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 6 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33022 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 10 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33024 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 6 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33005 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 10 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33007 Kopírovat
J-H(St)H Bd šedá 10 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34064 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 3 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33019 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 8 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33023 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 20 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33010 Kopírovat
J-H(St)H Bd šedá 10 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34053 Kopírovat
J-2Y(St)Y St III Bd šedá 2 x 2 x 0,6 mm² Obj. č. 33200 Kopírovat
J-H(St)H Bd šedá 2 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34050 Kopírovat
J-H(St)H Bd šedá 6 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34063 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 5 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33004 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 8 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33006 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 5 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33021 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 16 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33026 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33027 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg šedá 30 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 33012 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible