691 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 6.0 mm) Obj. č. 904010 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (2 x 13.0 mm) Obj. č. 904053 Kopírovat
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 13.5 Obj. č. 904301 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 16 / M25 - vysoký design Obj. č. 904337 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 21 / M32 - vysoký design Obj. č. 904339 Kopírovat
Adapter round M25 x 1.50 / PG 11 Obj. č. 904347 Kopírovat
Adapter round M25 x 1.50 / PG 16 Obj. č. 904349 Kopírovat
EW round PG 21 / PG 29 Obj. č. 90638 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (9 x 7.0 mm) Obj. č. 905791 Kopírovat
KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 4.0 mm) Obj. č. 96053 Kopírovat
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 6.5 mm) Obj. č. 96230 Kopírovat
niklem potažená mosazná pojistná matka KM BSP G 1" Obj. č. 90190 Kopírovat
niklem potažená mosazná pojistná matka KM PG 48 Obj. č. 90619 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 29 Obj. č. 96650 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 9 Obj. č. 96169 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 11 Obj. č. 96531 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 9 / M16 x 1.5 žlutá Obj. č. 96006 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 42 / M50 x 1.5 Obj. č. 96424 Kopírovat
tinková rohová příruba WVF M63 x 1.50 Obj. č. 11026149 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (2 x 6.0 mm) Obj. č. 904023 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (2 x 8.0 mm) Obj. č. 904039 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (6 x 6.5 mm) Obj. č. 904037 Kopírovat
Adapter round PG 11 / M20 x 1.50 Obj. č. 904374 Kopírovat
CR vyříznutelný těsnící kroužek M25 x 1.5 černá Obj. č. 94865 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible