691 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
válcovaná měděná fólie- měděná páska (20,0/33,0) Obj. č. 905117 Kopírovat
EW round PG 9 / PG 11 Obj. č. 90631 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M16 x 1.50 / M12 x 1.50 Obj. č. 904380 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 16 / PG 11 Obj. č. 904395 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 16 / PG 13.5 Obj. č. 904415 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 11 Obj. č. 96889 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE M20 x 1.5 Obj. č. 90892 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M40 x 1.5 (CD 17.0 - 20.5mm) transparentní Obj. č. 904272 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (4 x 8.0 mm) Obj. č. 904040 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 11 / M16 - vysoký design Obj. č. 904334 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 13.5 / M16 Obj. č. 904327 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 29 / M32 Obj. č. 904330 Kopírovat
Adapter round PG 16 / M20 x 1.50 Obj. č. 94098 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (8 x 5.0 mm) Obj. č. 905784 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (8 x 6.0 mm) Obj. č. 905790 Kopírovat
KM-EMV PG 16 Obj. č. 97168 Kopírovat
KM-EMV PG 42 Obj. č. 97245 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS PG 21 Obj. č. 90625 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS PG 7 Obj. č. 90620 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 16 / M25 x 1.5 zelená Obj. č. 96017 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 48 / M63 x 1.5 Obj. č. 96425 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 žlutá Obj. č. 903961 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1.5 šedá Obj. č. 903955 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 3.0 mm) Obj. č. 904006 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible