kabelové příslušenství a nářadí

4133 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Průřez (mm²)
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 53,8 šedá Obj. č. 92687 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-UL-B 29 černá Obj. č. 920401 Kopírovat
plastová cívka KW 12 žlutá Obj. č. 96658 Kopírovat
polyesterové pletené hadice HGP 8-17 mm šedá Obj. č. 94906 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 2,4 černá Obj. č. 91790 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 9,5 zelená-žlutá Obj. č. 92375 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 6,1mm zelená-žlutá (25m) Obj. č. 92289 Kopírovat
SD kryt držáku systému 29 černá Obj. č. 99282 Kopírovat
stahovací pásek se suchým zipem KLÖ 70 červená / černá Obj. č. 93736 Kopírovat
identifikační kroužky SR 02 1 bílá Obj. č. 95161 Kopírovat
identifikační kroužky SR 03 2 žlutá Obj. č. 95272 Kopírovat
identifikační kroužky SR 06 2 bílá Obj. č. 95362 Kopírovat
Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M32 x 1.5 (NW 29) černá Obj. č. 903470 Kopírovat
Koncová dutinka žíly DUO 16 běžný modrá Obj. č. 91629 Kopírovat
lisovací kabelové oko ST-RP HABM zástrčka červená Obj. č. 91422 Kopírovat
Ocelové jazýčkové stahovací pásky T-SK 2-24 transparentní Obj. č. 907016 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-L 18,5 černá Obj. č. 99623 Kopírovat
PE vlnitá trubice PE-F 27,9 (50) šedá Obj. č. 90436 Kopírovat
PE vlnitá trubice PE-F 53,4 (25) šedá Obj. č. 90439 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SK 1,2 Obj. č. 98259 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 9,5 červená Obj. č. 92373 Kopírovat
PVC izolační hadice IB 2mm Obj. č. 91311 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 14 (50 m) Obj. č. 97585 Kopírovat
trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 185-10 Obj. č. 907383 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible