kabelové příslušenství a nářadí

4133 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Průřez (mm²)
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
identifikační kroužky SR 03 1 žlutá Obj. č. 95271 Kopírovat
kabelová vázací páska s plastovým okem T 9-230 černá Obj. č. 97223 Kopírovat
Koncová dutinka žíly ADI 10 slonová kost běžný Obj. č. 91390 Kopírovat
Koncová dutinka žíly ADU 1/10 Obj. č. 91374 Kopírovat
Koncová dutinka žíly ADU 2,5/7 Obj. č. 93096 Kopírovat
lisovací kabelové oko HA 8 červená Obj. č. 96776 Kopírovat
ochranná hadice HTP 22 Obj. č. 93635 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 10,0 černá Obj. č. 92723 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 34,5 šedá Obj. č. 92685 Kopírovat
plastová cívka KW 6 žlutá Obj. č. 96659 Kopírovat
polyesterové pletené hadice HGP 14-26 mm šedá Obj. č. 94908 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 1,2 černá Obj. č. 91788 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 1,2 černá Obj. č. 91777 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 6,1mm žlutá (25m) Obj. č. 92192 Kopírovat
SH systémový držák NW 23 šedá Obj. č. 94667 Kopírovat
silikonová izolační hadice SI 12 Obj. č. 94745 Kopírovat
trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 10-5 Obj. č. 907325 Kopírovat
trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 95-12 Obj. č. 907366 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP M16 x 1.5 NW 10 černá Obj. č. 920184 Kopírovat
identifikační kroužky SR 06 1 bílá Obj. č. 95361 Kopírovat
Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) černá Obj. č. 903469 Kopírovat
Koncová dutinka žíly ADI 16 slonová kost běžný Obj. č. 91895 Kopírovat
Koncová dutinka žíly ADI 25 žlutá dlouhý Obj. č. 91903 Kopírovat
lisovací kabelové oko B-ET B 6-4 Obj. č. 91521 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible