4133 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Průřez (mm²)
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PE vlnitá trubice PE-F 12,7 (50) šedá Obj. č. 91621 Kopírovat
PE vlnitá trubice PE-F 41,5 (25) šedá Obj. č. 90438 Kopírovat
PVC izolační hadice IB 3mm Obj. č. 91312 Kopírovat
PVC vlnitá trubice Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1 Obj. č. 908214 Kopírovat
SH systémový držák NW 10 šedá Obj. č. 94664 Kopírovat
trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 70-8 Obj. č. 907357 Kopírovat
identifikační kroužky SR 03 2 bílá Obj. č. 95262 Kopírovat
kabelová vázací páska s plastovým okem T 9-230 transparentní Obj. č. 97219 Kopírovat
Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M20 x 1.5 (NW 17) černá Obj. č. 903468 Kopírovat
Opletená hadice ocel 8-17mm Obj. č. 97199 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 21,1 černá Obj. č. 92715 Kopírovat
plastová cívka KW 22 černá Obj. č. 96299 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 1,6 černá Obj. č. 91789 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 3,2 oranžová Obj. č. 92347 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 9,5 oranžová Obj. č. 92377 Kopírovat
PP-vlnitá trubice HELUcond PP 29 Obj. č. 920176 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-AS 14 (50 m) Obj. č. 97024 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP M16 x 1.5 NW 12 černá Obj. č. 94191 Kopírovat
Koncová dutinka žíly DUO 1 dlouhý červená Obj. č. 91653 Kopírovat
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-T TY 26M Obj. č. 91067 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M20 x 1.5 NW 17 černá Obj. č. 904825 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP M25 x 1.5 NW 21 / 23 černá Obj. č. 94193 Kopírovat
lisovací kabelové oko RA 63 ploché zásuvky červená Obj. č. 91435 Kopírovat
odnímatelné kabelové vázací pásky W 200mm Obj. č. 97634 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible