odnímatelné kabelové vázací pásky W 200mm

odnímatelné kabelové vázací pásky W 200mm Obj. č. 97634
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
97634
označení výrobku
odnímatelné kabelové vázací pásky W 200mm
barva
černá
délka mm
200,0
Ø svazků mm
50
šířka mm
7,6
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892401329
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

odnímatelné kabelové vázací pásky
Teplotní rozsah -40°C až +80°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Použití

      • Opakovaně uvolnitelné kabelové vázací pásky k dočasné montáži.
      • Tyto stahovací pásky lze otevřít ručně bez použití nářadí.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible