Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M20 x 1.5 (NW 17) černá

Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M20 x 1.5 (NW 17) černá Obj. č. 903468
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
903468
označení výrobku
Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M20 x 1.5 (NW 17) černá
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
barva
černá
délka závitu mm
8,5
vhodné pro jmenovitou velikost
17,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892385360
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice
Teplotní rozsah -25°C až +100°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Závitové připojení:
      • metrické podle EN 60423
      • Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Kombinované rychlozásuvné hadicové a kabelové šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení s odlehčením v tahu.
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible