Technická data

Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice
Teplotní rozsah -25°C až +100°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Závitové připojení:
      • metrické podle EN 60423
      • Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Kombinované rychlozásuvné hadicové a kabelové šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení s odlehčením v tahu.
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Položky HSSV-ZE

označení výrobku
Obj. č.
typ závitu velikost barva délka závitu mm

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible