238 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
No. of cores
No. of pairs
Conductor diameter (mm)
Screen
Vnější průměr
Outer sheath colour
Nominal voltage
Teplota
Properties
J-Y(St)Y Lg grey 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33018 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg grey 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33020 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd black 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34131 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd black 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34130 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 orange 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34082 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd black 10 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34020 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 orange 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34081 Kopírovat
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable red 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 33036 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd black 10 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34133 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34148 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd black 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34029 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34149 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd black 6 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34132 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd black 6 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34019 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd black 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34030 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd black 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34021 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd black 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34134 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 orange 8 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34083 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd black 20 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34104 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd black 4 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34101 Kopírovat
A-2Y(L)2Y Bd black 6 x 2 x 0,6 mm Obj. č. 34102 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd black 50 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34024 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 12 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34151 Kopírovat
A-2YF(L)2Y Bd black 200 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34028 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible