A-2YF(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,8 mm
Obj. č. 34020
Detaily položky A-2YF(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,8 mm
- Obj. č.
- 34020
- označení výrobku
- A-2YF(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,8 mm
- vnější Ø mm (cca)
- 15
- Hmotnost Cu na km
- 101,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 280,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 100
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892261558
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data A-2YF(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily A-2YF(L)2Y Bd černá 10 x 2 x 0,8 mm
Konstrukce kabelu
-
- , conductor diameter: 0.8 mm
-
- Sheath colour: black