4133 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Průřez (mm²)
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PVC izolační hadice IC 6,1mm hnědá (25m) Obj. č. 92199 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 6,1mm zelená (25m) Obj. č. 92195 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 7,1mm fialová (25m) Obj. č. 92207 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 7,1mm hnědá (25m) Obj. č. 92209 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 7,1mm modrá (25m) Obj. č. 92201 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 7,1mm zelená (25m) Obj. č. 92205 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 7,1mm šedá (25m) Obj. č. 92208 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 8,1mm hnědá (25m) Obj. č. 92219 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 8,1mm zelená (25m) Obj. č. 92215 Kopírovat
PVC smršťovací hadice SCH 17 Obj. č. 91306 Kopírovat
PVC smršťovací hadice SCH 2,5 Obj. č. 91300 Kopírovat
PVC smršťovací hadice SCH 20 Obj. č. 91307 Kopírovat
PVC smršťovací hadice SCH 25 Obj. č. 91308 Kopírovat
PVC smršťovací hadice SCH 31 Obj. č. 91309 Kopírovat
PVC smršťovací hadice SCH 4 Obj. č. 91301 Kopírovat
PVC smršťovací hadice SCH 6 Obj. č. 91302 Kopírovat
PVC-vnitřní průchodka EEK 56mm Obj. č. 96347 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M12 x 1.5 (NW 10.0) šedá Obj. č. 920404 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M16 x 1.5 (NW 10.0) šedá Obj. č. 920405 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M16 x 1.5 (NW 12.0) šedá Obj. č. 920406 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M32 x 1.5 (NW 29.0) šedá Obj. č. 920409 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M40 x 1.5 (NW 36.0 / 37.0) šedá Obj. č. 920410 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) černá Obj. č. 920421 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) šedá Obj. č. 920412 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible