Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) šedá
Obj. č. 920412
Detaily položky Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) šedá
- Obj. č.
- 920412
- označení výrobku
- Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) šedá
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M63 x 1,5
- barva
- šedá
- délka závitu mm
- 15,5
- velikost klíče mm
- 65
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 48,0 / 50,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 10
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892386244
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 39174000
Technická data Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) šedá
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +110°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Vnitřní těsnění z TPE.
- Závitové připojení:
- metrické podle EN 60423
- Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Rychlozásuvné šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení
- Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.
Ke stažení Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem