lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-DIN 95-10 Obj. č. 907877
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907877
označení výrobku
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-DIN 95-10
typ
HELU-S-PK-AL-DIN 95-10
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
10,5
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
13,2
Šířka příruby (b) v mm
32,0
délka (l) v mm
90,0
váha v kg/1000 ks.
70,1
průřez od / do mm²
95,00 - 120,00
typ kódování
22
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892426872
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
připojovací úhel 180° (horizontální)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: hliník 99,5
      • povrch: holé
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Poznámky

      • Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou krimpovací vložku.
      • Dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovou zátkou
      • doporučený způsob lisování: šestihranné lisování
      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Neizolovaná, rovná lisovací kabelová oka z hliníku v kruhovém provedení. Obzvlášť kvalitní provedení pro spolehlivé slisování. Jsou vhodná pro jádra typu RM podle DIN 48201 a dokulata stlačená sektorová jádra.
      • Rozměry trubic podle DIN 46329

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible