ruční hydraulický nástroj v kufříku HELUTOOL HHPI 20

ruční hydraulický nástroj v kufříku HELUTOOL HHPI 20 Obj. č. 908286
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908286
označení výrobku
ruční hydraulický nástroj v kufříku HELUTOOL HHPI 20
typ
HHPI 20
délka mm
396,0
váha kg (cca)
2,80
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430121
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

ruční hydraulický nástroj v kufříku

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
      • Großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
      • Schnellverschlusskopf um 180° drehbar
      • Durch Klappverschluss müheloses Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
      • Leicht und handlich, kurze Bauform
      • Eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug und Einsätzen
      • Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
      • Presskraft ca. 62 kN
      • Länge 396 mm
      • Gewicht 2800 g

Vlastnosti

      • Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff

Poznámky

      • Exkluzivní vložky
      • Odpovídající vložky:
      • HELU-S-PE-SK a HELU-S-PE-WM
      • Více vložek na dotaz
      • Včetně plastového boxu na nářadí

Použití

      • extrémně rychlá práce díky dvoustupňovému hydraulickému čerpadlu
      • velký rozsah zpracování, až 300mm²
      • Rychloupínací hlavu lze otočit o 180°
      • díky sklopnému uzávěru je možné bez námahy pracovat i na těžko přístupných místech
      • lehké a praktické, krátké provedení
      • vestavěný přetlakový ventil, nedochází tak k poškození nástrojů a břitových destiček ani v případě nesprávného lisování
      • univerzálně použitelné: k dispozici jsou vložky pro všechny typy kabelových ok
      • lisovací síla: cca 62 kN

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible