HELU-S-PK-AL-DIN
Všechny položky
Technická data HELU-S-PK-AL-DIN
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 180° (horizontální) |
Detaily HELU-S-PK-AL-DIN
Konstrukce kabelu
-
- materiál: hliník 99,5
-
- povrch: holé
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Poznámky
-
- Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou krimpovací vložku.
- Dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovou zátkou
-
- doporučený způsob lisování: šestihranné lisování
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Neizolovaná, rovná lisovací kabelová oka z hliníku v kruhovém provedení. Obzvlášť kvalitní provedení pro spolehlivé slisování. Jsou vhodná pro jádra typu RM podle DIN 48201 a dokulata stlačená sektorová jádra.
- Rozměry trubic podle DIN 46329
Položky HELU-S-PK-AL-DIN
označení výrobku
Obj. č.
|
typ | ø vyvrtaného otvoru (a) v mm | jmenovitý ø vlákna (d) v mm | Šířka příruby (b) v mm |
---|
Ke stažení HELU-S-PK-AL-DIN
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem