lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-DIN 300-16
Obj. č. 906470
Detaily položky lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-DIN 300-16
- Obj. č.
- 906470
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-DIN 300-16
- typ
- HELU-S-PK-AL-DIN 300-16
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 17,0
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 23,3
- Šířka příruby (b) v mm
- 50,0
- délka (l) v mm
- 125,0
- váha v kg/1000 ks.
- 201,4
- průřez od / do mm²
- 300,00
- typ kódování
- 34
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892426674
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-DIN 300-16
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 180° (horizontální) |
Detaily lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-DIN 300-16
Konstrukce kabelu
-
- materiál: hliník 99,5
-
- povrch: holé
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Poznámky
-
- Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou krimpovací vložku.
- Dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovou zátkou
-
- doporučený způsob lisování: šestihranné lisování
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Neizolovaná, rovná lisovací kabelová oka z hliníku v kruhovém provedení. Obzvlášť kvalitní provedení pro spolehlivé slisování. Jsou vhodná pro jádra typu RM podle DIN 48201 a dokulata stlačená sektorová jádra.
- Rozměry trubic podle DIN 46329
Ke stažení lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-DIN 300-16
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem