HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
Obj. č. 905736
Detaily položky HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
- Obj. č.
- 905736
- označení výrobku
- HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M63 x 1,5
- Ø kabelu od / do mm
- 37,0 - 44,0
- délka závitu mm
- 10,0
- velikost klíče mm
- 64 / 68
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892368196
- číslo celního sazebníku
- 85389099
Technická data HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
kabelová vývodka z nerez oceli | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Detaily HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
-
- upínací vložka: Polyamide (PA)
-
- těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
-
- vysoká odolnost proti korozi
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
Ke stažení HSK-INOX M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem